- Produkter
- SV0529
Vortex flödesmätare med display
SV0529
SVN34XXXIRKG/US
Vortex flödesmätare med display
SV0529
SVN34XXXIRKG/US
- Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
- Med kopplingsutgång eller frekvensutgång och IO-Link
- Displayen kan vridas för optimal uppriktning
- Tydligt läsbar färgdisplay med röd/grön färgändring
- Lämplig för vatten, avjoniserat vatten och kylvatten
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning 3/4" NPT DN20 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |
Media | vatten | |
Medietemperatur [°C] | -10...90 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 12 | |
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,2 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 4,3 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Frekvensändpunkt FEP |
|
||
I steg om |
|
||
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Mätdynamik | 1:20 |
Mätområde [°C] | -10...90 |
---|---|
Displayområde [°C] | -30...110 |
Upplösning [°C] | 0,5 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -9...90 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -10...89 |
I steg om [°C] | 0,5 |
Frekvensstartpunkt FSP [°C] | -10...70 |
Frekvensändpunkt FEP [°C] | 10...90 |
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 100...1000 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± 2 % MEW |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,5 % MEW |
Noggrannhet [K] | ± 1 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; Frekvensutgång; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 519,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); EFTE; PA 6T; PPS; FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 30 |
Processanslutning | gängad anslutning 3/4" NPT DN20 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|
trycktålighet (bar)
|
|
---|