Vortex flödesmätare
SV4151
SVR12XGXD0KG/US
Vortex flödesmätare
SV4151
SVR12XGXD0KG/US
- Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
- Noggrann linjäriserad analogutgång
- Lämplig för ultrarent vatten, vatten och vattenbaserade medier
- Lång och robust tack vare hydrolysbeständig plast
- Hög precision på flödes- och temperaturövervakning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 DN8 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass B) | ||
Applikation | för industriell montering | ||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter | ||
Media | ultrarent vatten; vatten | ||
Medietemperatur [°C] | 0...125 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Hänvisning till min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...33 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 5 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Tillslagsfördröjning [s] | < 2 |
Mätprincip | Vortex |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Temperaturprobens egenuppvärmning | 1 K/mW |
---|---|
Mätområde [°C] | 0...125 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vatten) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 0,2; (% av slutvärdet) |
Noggrannhet [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,34; (T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Kapslingsklass | IP 65 | |
Kavitation | P(absolut) utgång / P(differens) > 5.5 för att undvika kavitation |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 395,9 | ||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 68,95 |
---|---|
Material | Hölje: PPS 40% glasfiber; elektronik: PC 10% glasfiber |
Material, i kontakt med mediet | givare: PPSU; Mätsträcka: PPS 40% glasfiber; Packning: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 12 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 DN8 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
tryckklassningskurva
|
|
---|
Tryckförlust
|
|
---|