Vortex flödesmätare
SV7050
SVM11XXXD0KG/US-100
Vortex flödesmätare
SV7050
SVM11XXXD0KG/US-100
- Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
- Noggrann linjäriserad analogutgång
- Lämplig för vatten och vattenbaserad media
- För installation i rör
- Hög precision på flödes- och temperaturövervakning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 DN20 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass B) | |
Applikation | för industriell montering | |
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter | |
Media | vatten; glykollösning; kylsmörjmedel | |
Medietemperatur [°C] | -40...100 | |
Min. sprängtryck [bar] | 25 | |
Min. sprängtryck [MPa] | 2,5 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 12 | |
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,2 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Tillslagsfördröjning [s] | < 2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (vatten: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); Vatten-glykol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo se bild 2) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Temperaturprobens egenuppvärmning | 1 K/mW |
---|---|
Mätområde [°C] | -40...100 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vatten) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 0,2; (% av slutvärdet) |
Noggrannhet [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -15...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Kavitation | P(absolut) utgång / P(differens) > 5.5 för att undvika kavitation |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 380 | ||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 105,5 |
---|---|
Material | PA 6T |
Material, i kontakt med mediet | EFTE; PA 6T; FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 12 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 DN20 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|
Minsta livslängd 10 år beroende på flöde och höga medietemperaturer
|
|
---|
Bestämning av den kinematiska viskositeten (v) i glykol-vatten-blandningar som en funktion av temperatur
|
|
---|
Bestämning av korrektionsvärdet Qo för glykol-vattenblandningar
|
|
---|
Tröskelvärde Q(min) som en funktion av den kinematiska viskositeten
|
|
---|
trycktålighet (bar)
|
|
---|