• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Flödesgivare
  4. Vortex flödesmätare
  5. SV7151

Vortex flödesmätare

SV7151

SVR11XGXD0KG/US

Vortex flödesmätare

SV7151

SVR11XGXD0KG/US

  • Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
  • Noggrann linjäriserad analogutgång
  • Lämplig för ultrarent vatten, vatten och vattenbaserade medier
  • Lång och robust tack vare hydrolysbeständig plast
  • Hög precision på flödes- och temperaturövervakning
  • ce
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Mätområde
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Processanslutning gängad anslutning G 1 DN20
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Mätelement 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass B)
Applikation för industriell montering
Montage Anslutning till rörledning via en adapter
Media ultrarent vatten; vatten
Medietemperatur [°C] 0...125
Min. sprängtryck
10 bar 1 MPa
Hänvisning till min. sprängtryck
125 °C
Tryckhållfasthet
16 bar 1,6 MPa
Hänvisning till tryckangivelse
≤ 90 °C
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 8...33 DC
Strömförbrukning [mA] < 5
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Tillslagsfördröjning [s] < 2
Mätprincip Vortex
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal analogsignal
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA))
Max. skenbart motstånd [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Temperaturövervakning
Temperaturprobens egenuppvärmning 1 K/mW
Mätområde [°C] 0...125
Noggrannhet / Avvikelse
Flödesövervakning
Noggrannhet (inom mätområdet) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vatten)
Repeternoggrannhet 0,2; (% av slutvärdet)
Temperaturövervakning
Noggrannhet [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reaktionstider
Flödesövervakning
Reaktionstid [s] 0,37; (T09)
Temperaturövervakning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -15...85
Hänvisning till omgivningstemperatur
Medietemperatur > 0 °C: -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 65
Kavitation P(absolut) utgång / P(differens) > 5.5 för att undvika kavitation
Godkännanden / tester
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 med vatten / 10...61 Hz 1 mm
med vatten / 61...2000 Hz 2 g
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 395,9
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 114,5
Material Hölje: PPS 40% glasfiber; elektronik: PC 10% glasfiber
Material, i kontakt med mediet givare: PPSU; Mätsträcka: PPS 40% glasfiber; Packning: EPDM
Åtdragningsmoment [Nm] 12
Processanslutning gängad anslutning G 1 DN20
Anmärkning
Anmärkning
MW = Mätvärde
MEW = Slutvärde av mätområdet
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
tryckklassningskurva
P [bar] = tryck
T [°C] = temperatur
1 = permanent
Tryckförlust
dP [mbar] = Tryckförlust
Q [l/min] = flödesmängder