Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning 3/4" NPT Invändig gänga DN20 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |
Media | vatten; glykollösning; kylsmörjmedel | |
Medietemperatur [°F] | 14...194 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 12 | |
Tryckhållfasthet [psi] | 174 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 4,3 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
Mätprincip | Vortex |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 2 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogslutpunkt AEP |
|
||
I steg om |
|
||
Mätdynamik | 1:20 |
Mätområde [°F] | 14...194 |
---|---|
Displayområde [°F] | -22...230 |
Upplösning [°F] | 1 |
Analogstartpunkt [°F] | 14...158 |
Analogslutpunkt [°F] | 50...194 |
I steg om [°F] | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± 2 % MEW; (vatten) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,5 % MEW |
Noggrannhet [K] | ± 1 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Dämpning för analogutgången dAA; Displayenhet |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°F] | -4...176 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 342 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 514,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 139 x 45 x 72 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); EFTE; PA 6T; PPS; FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 30 |
Processanslutning | gängad anslutning 3/4" NPT Invändig gänga DN20 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|
|
trycktålighet (bar)
|
|
---|