- Produkter
- IO-Link
- IO-Link processgivare
- IO-Link - temperaturgivare för hygieniska applikationer
- TA1107
Temperaturtransmitter
TA1107
TA-017C7EM12- A-ZVG/US
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [°C] | -50...200 |
Processanslutning | gängad anslutning M12 x 1,5 tätningskon |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 17 |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [°C] | -50...200 |
---|---|
Fabriksinställning | 0...100 °C |
Analogutgångens upplösning [K] | 0,04 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 334 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 112 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) elektropolerad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 20 |
Processanslutning | gängad anslutning M12 x 1,5 tätningskon |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | Ra: < 0,8 |
Probdiameter [mm] | 3 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 17 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|