Temperaturtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Temperaturtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Noggrann skalbar analog utgång och hög precision över hela temperaturintervallet
- Med diagnostisk utgång för övervakning av avdrift och fel
- Hög processäkerhet tack vare självövervakning
- Inklusive kostnadsfritt 5-punkts kalibreringscertifikat.
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 55 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Fabriksinställning | 0...350 °F |
---|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,04 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 232 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 325 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 18,71 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) elektropolerad |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | Ra: < 0,8 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|