Temperaturtransmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Temperaturtransmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Stort driftstemperaturintervall
- Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
- Robust hölje i rostfritt stål med mycket hög trycktålighet
- Hög skyddsklass för kraven för mobila maskiner
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,04 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 100 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 18,8 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|