- Produkter
- TA3431
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 87,5 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Medietemperatur |
|
||
Tryckhållfasthet [bar] | 300 | ||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
||
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 47,5 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,02 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 231,6 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 30 / L = 180,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 30...50 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Probdiameter [mm] | 10 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 87,5 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|