Temperaturtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Temperaturtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
- Robust hölje i rostfritt stål med mycket hög trycktålighet
- Med AS-i-gränssnitt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Medietemperatur |
|
||
Tryckhållfasthet [bar] | 400 | ||
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Elektriskt utförande | AS-i |
Antal analogutgångar | 1 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,05 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 348 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.C |
Mekaniska data
Vikt [g] | 169,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 60 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|