- Produkter
- Givare
- Temperaturgivare
- Självövervakande transmittrar för livsmedels- och dryckesindustrin
- TCC541
Temperaturtransmitter
TCC541
TCC150K1ER12-A-DKG/US
Temperaturtransmitter
TCC541
TCC150K1ER12-A-DKG/US
- Omedelbar notifiering av avvikelser i noggrannhet
- Förbättrad kvalitetssäkring mellan kalibreringsintervallen
- Robust design för permanent precis mätning även i krävande miljöer
- Transparent givarövervakning tack vare loggning av diagnistikvärden
- Simuleringsfunktion förenklar installation
- Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000 |
Referenselement | 1 x NTC |
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 160 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 6 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link; kalibreringskontrollstatus |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | brytande; (diagnostiksignal) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Diagnostikutgång | kalibreringskontrolllstatus och errordiagnostik |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Hänvisning till mätområdet |
|
||
Fabriksinställning | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibreringskontrollnivå [K] | 0,5...3 | ||
I steg om [K] | 0,05 |
Analogutgångens upplösning [K] | 0,05 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precision IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperaturekoefficient analogutgång [% av spannet / 10 K] | < ± 0,02; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Temperaturekoefficient IO-Link [% av spannet / 10 K] | < ± 0,01; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Displayenhet; skalning av analogutgång; kalibreringskontrollnivå; kopplingslogik, diagnostikutgång; simuleringsmode |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,4 | ||||
IO-Linkupplösning temperatur [K] | 0,01 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 329 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 463 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 50 / L = 244 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM; PFA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK |
Åtdragningsmoment [Nm] | 30...50 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | Ra: < 0,8 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 150 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|