Temperaturvakt med intuitiv inställning av kopplingspunkt
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
Temperaturvakt med intuitiv inställning av kopplingspunkt
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
- Enkel kopplingspunktsinställning med två inställningsringar möjliggör optimal avläsning
- Inställning av kopplingspunkterna utan att systemtemperaturen appliceras
- Två kopplingsutgångar med fast hysteres
- Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
- Mekanisk låsning förhindrar oavsiktlig manipulering av kopplingspunkten
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 250 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -40...145 |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturdrift per 10K [K] | 0,1 **) |
---|---|
Repeternoggrannhet [K] | ± 0,1 |
Inställningsnoggrannhet [K] | ± 3 |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Inställningsringar |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 643,1 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 142 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 45 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 250 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|