Temperaturgivare med processanslutning
TM4501
TM-030KFER12- /US/
Temperaturgivare med processanslutning
TM4501
TM-030KFER12- /US/
- Noggrann temperaturmätning i behållare, tankar och rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Mycket kort svarstid för användning i processer med snabba temperaturväxlingar
- Robust hölje i rostfritt stål med hög skyddsklass och mycket hög trycktålighet
- Variabel processanslutning med adaptrar
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 30 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A) | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 160 | ||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
||
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 22831,05 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 134,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) elektropolerad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 30...50 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | Ra: < 0,8 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 30 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|