Temperaturgivare med processanslutning
TM4931
TM-100KFEC02- /US/
Temperaturgivare med processanslutning
TM4931
TM-100KFEC02- /US/
- Noggrann temperaturmätning i behållare, tankar och rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Mycket kort svarstid för användning i processer med snabba temperaturväxlingar
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Variabel processanslutning med adaptrar
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 100 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Applikation | hygienisk miljö |
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 22831 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 234,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) elektropolerad |
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | Ra: < 0,8 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 100 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|