Temperaturgivare med processanslutning
TM6101
TM-025KCBR14- /DE/
Temperaturgivare med processanslutning
TM6101
TM-025KCBR14- /DE/
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
- Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
- Robust hölje i rostfritt stål med mycket hög trycktålighet
- Hög skyddsklass för kraven för mobila maskiner
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 25 |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 12 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 22831 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 82 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PPS; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 25 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt (DT04-3P) |
---|