temperaturplugg för hygieniska applikationer
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
temperaturplugg för hygieniska applikationer
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
- För signalutvärdering av temperaturgivare och motståndstermometrar
- Idealisk för krävande styruppgifter tack vare hög upplösning
- Hygieniskt hölje i rostfritt stål med status LED
- Stort temperaturmätintervall
- Analog utgång och kopplingsutgång samt IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för Pt100- och Pt1000-mätelement |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link; kopplingssignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | inte låst på plats |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksinställning | 0...100 °C | ||
Analogutgångens upplösning [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Noggrannhet / Avvikelse
Precision analogutgång; [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; eller ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precision IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperaturekoefficient analogutgång [% av spannet / 10 K] | < 0,1 |
Temperaturekoefficient IO-Link [% av spannet / 10 K] | < 0,06 |
Reaktionstider
Max. mät/displaycykel [ms] | 350 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | skalning av analogutgång; justering av kalibrering; hysteres / fönsterfunktion; kopplingslogik; simuleringsmode |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1.3 |
IO-Linkupplösning temperatur [K] | 0,01 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 53,9 |
---|---|
Mått [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | LED: PA; kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad |
---|