- Produkter
- TR2432
Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
- Brett temperaturutvärderingsintervall
- Med programmerbar kopplingsutgång och skalbar analog utgång
- Intuitiv, användarvänlig hantering
- Lokal visning av det aktuella temperaturvärdet
- Automatisk igenkänning av den anslutna givartypen
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Utgående artikel
Alternativartiklar: TR2439 Produktjämförelse: TR2432 / TR2439 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för Pt100- och Pt1000-mätelement |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (Stigtid, analog utgång: 384 ms) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (Stigtid, analog utgång: 384 ms) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,1 |
---|---|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,1 |
Displayens upplösning [K] | 0,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [K] | ± 0,3 |
---|---|
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 |
Displaynoggrannhet [K] | ± 0,3 |
Temperaturdrift per 10K [K] | 0,1 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 130 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 207 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 231,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|