Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
- Mycket stort temperaturutvärderingsintervall
- Programmerbar kopplingsutgång med IO-Link och skalbar analog utgång
- Intuitiv och användarvänlig 3-tryckknappskontroll
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Automatisk igenkänning av den anslutna givartypen
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för Pt100- och Pt1000-mätelement |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksinställning | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,1 |
---|---|
Analogutgångens upplösning [K] | Strömutgång: MS / 4096; Spänningsutgång: MS / 3561 |
Displayens upplösning [K] | 0,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precision analogutgång; [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Displaynoggrannhet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 390 |
---|---|
Max. responstid för analogutgång [ms] | 390 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 233 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 200 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|