- Produkter
- TR8430
Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Utvärderingsenhet med display för PT100/PT1000 temperaturgivare
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Brett temperaturutvärderingsintervall
- Med fyra programmerbara utgångar
- Intuitiv, användarvänlig hantering
- Lokal visning av det aktuella temperaturvärdet
- Automatisk igenkänning av den anslutna givartypen
Utgående artikel
Alternativartiklar: TR7439 Produktjämförelse: TR8430 / TR7439 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för Pt100- och Pt1000-mätelement |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...28 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 90; (när display är aktiv) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1,5 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 4 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500; (Maxvärde för varje enskild utgång) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
I steg om |
|
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,2 |
---|---|
Displayens upplösning [K] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [K] | ± 0,2 |
---|---|
Displaynoggrannhet [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Temperaturdrift per 10K [K] | 0,1 |
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 200 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|---|
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; min/max minnestest; Displayenhet; nollpunktskalibrering |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 175 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 265,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|