Temperatur - kabelgivare med processanslutning
TS2256
TS-200KCID06-...../US/ /V
Temperatur - kabelgivare med processanslutning
TS2256
TS-200KCID06-...../US/ /V
- Noggrann temperaturmätning i behållare, tankar och rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Enkel processanpassning via klämfästning eller skyddsslang
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Enkel och 100 % förseglad anslutning via M12-kontakt
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | Ø 6 mm | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 50 |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Hänvisning till mätområdet |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 11 / 37; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 11415,5 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 72,7 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 6 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PFA / PTFE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | Ø 6 mm |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 50 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PTFE |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |