Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Noggrann temperaturmätning på maskinytor
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Kompakt hölje för installation i trånga utrymmen
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Enkel och 100 % förseglad anslutning via M12-kontakt
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | gängad anslutning M6 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Montage | kontaktsensor för fast montering |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 9; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 9927 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 148 |
---|---|
Kapsling | inskruvningsgivare |
Mått [mm] | M6 / L = 26 |
Gängbeteckning | M6 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | gängad anslutning M6 utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, skärmad |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |