Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
- Noggrann temperaturmätning på maskinytor
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Kompakt hölje för installation i trånga utrymmen
- Stort temperaturmätintervall
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | gängad anslutning M5 utvändig gänga |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Montage | kontaktsensor för fast montering |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 8; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 12683,9 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 159,6 |
---|---|
Kapsling | inskruvningsgivare |
Mått [mm] | M5 |
Gängbeteckning | M5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | gängad anslutning M5 utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 4 m, Silikon |
---|