Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Noggrann temperaturmätning på maskinytor
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Kompakt hölje för installation i trånga utrymmen
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | givare för skruvanslutning 10 x 18 x 48 mm |
Applikation
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
---|---|
Montage | kontaktsensor för fast montering |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Hänvisning till mätområdet |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
---|---|
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 14269,4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 234,5 |
---|---|
Kapsling | givare för skruvanslutning |
Mått [mm] | 10 x 18 x 48 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | givare för skruvanslutning 10 x 18 x 48 mm |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, Silikon |
---|