Temperatur - kabelgivare med processanslutning
TS9289
TS-250KLKD6-............../US/
Temperatur - kabelgivare med processanslutning
TS9289
TS-250KLKD6-............../US/
- Noggrann temperaturmätning i behållare, tankar och rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Enkel processanpassning via klämfästning eller skyddsslang
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Enkel och 100 % förseglad anslutning via M12-kontakt
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | Ø 6 mm |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Media | flytande och gasformiga medier |
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 10; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 11415,5 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 95,45 |
---|---|
Kapsling | Mätsond |
Mått [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Material | rostfritt stål |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | Ø 6 mm |
Probdiameter [mm] | 6 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2,5 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |