Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
- Klämlösning minskar installationskostnader och ansträngning
- Hygienisk design med lämplig skyddsklass för rengöringsprocesser
- Snabb svarstid och hög mätnoggrannhet för en tydlig processöversikt
- Idealisk processövervakning säkerställer transparens
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | givare för skruvanslutning DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Montage | kontaktsensor för fast montering; clamp on lösning |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (omgivningtemperaturens influens på noggrannheten: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referensvärde för rinnande vatten : (> 0,4 m/s)) |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 69K |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 140,9 |
---|---|
Kapsling | Sond för yttemperatur |
Mått [mm] | 87 x 84 x 45 |
Material | Monteringsklämma: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); kapsling: PPSU; Packning: FKM |
Processanslutning | givare för skruvanslutning DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|