Temperaturprobgivare
TT2050
TT-200KBBD10-...../US/
Temperaturprobgivare
TT2050
TT-200KBBD10-...../US/
- Noggrann temperaturmätning i behållare, tankar och rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Mycket kort svarstid för användning i processer med snabba temperaturväxlingar
- Robust hölje i rostfritt stål med hög skyddsklass och mycket hög trycktålighet
- Variabel processanslutning med adaptrar
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Processanslutning | Ø 10 mm | ||
Inbyggnadslängd EL [mm] | 260 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 160 |
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 22831 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 77,9 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 10 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | Ø 10 mm |
Probdiameter [mm] | 10 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 260 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|