Temperaturgivare med IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
Temperaturgivare med IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
- Hög precision över hela temperaturmätintervallet
- Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
- Robust hölje i rostfritt stål med mycket hög trycktålighet
- Två programmerbara kopplingsutgångar
- Kontinuerlig överföring av processvärden via IO-Link
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Mätområde [°F] | -58...302 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 25 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 400 | ||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [°F] | -58...302 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [°F] | -57,6...302 |
Frånslagspunkt rP [°F] | -58...301,6 |
I steg om [°F] | 0,1 |
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,1 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperaturdrift per 10K [K] | 0,1 **) |
Reaktionstider
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklass | IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 542,6 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 75 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT |
Probdiameter [mm] | 6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 25 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|