Infraröd temperatursensor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
Infraröd temperatursensor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
- Tillförlitlig kontaktfri temperaturmätning av objekt med mycket höga temperaturer
- För applikationer i stål- och glasindustrier
- Intuitiv inställning av analog utgång och kopplingsutgång via tryckknapp
- Tydligt synbar display för visning av den aktuella temperaturen
- Robust hölje och reptålig precisionslins för användning i tuffa industriella miljöer
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Applikation | asfalt; belagd metall; vätskor; Glas; Gummi; trä; keramik; plast; lack; livsmedelsprodukter; papper; tyg |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Testingång | typ 3 (IEC 61131-2) |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Våglängd [µm] | 8...14 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,5 |
---|---|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,2; (+ 0,03 % av det inställda mätområdet) |
Displayens upplösning [K] | 0,5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | < ± 1 %; (av uppmätt värde, min. 2K (emissionsfaktor = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Repeternoggrannhet [K] | 1 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 100 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknappar |
---|---|
Parametreringsmöjligheter | Analogområde; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Peakhold; strålningsgrad; simuleringsfunktion |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 16 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (ej kondenserande) |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 88,4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 411,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M30 x 1,5 | |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | |
Material | Gängat hölje: rostfritt stål (1.4305 / 303); Polyester | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|