Infraröd temperatursensor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
Infraröd temperatursensor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
- Tillförlitlig kontaktfri detektering av objekt med mycket höga temperaturer
- För applikationer i stål- och glasindustrier
- Intuitiv inställning av kopplingstemperaturen via tryckknapp och display
- Kopplingspunkterna för de två kopplingsutgångarna kan justeras oberoende
- Med fiberoptik och mäthuvud för användning i trånga utrymmen
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Applikation
Applikation | olika temperaturer; grafit; keramik; metaller; smide; sintring; värmebehandling; rullande |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...34 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; (24 V) |
Skyddsklass | III |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Testingång | Testfunktionen aktiv vid U(test) > 9 V |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Våglängd [µm] | 1...1,7 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksinställning | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
I steg om |
|
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 10 |
---|---|
Displayens upplösning [K] | 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | < ± 1 %; (< ± 1 % av mätvärdet (emissionsgrad = 1 och T = 23°C)) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 2 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknappar |
---|---|
Parametreringsmöjligheter | Hysteres; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (ej kondenserande) |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 74,3 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 374 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 163 | |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | |
Anslutning fiberoptik | ¼"-36UNS-2A | |
Material | Gängat hölje: rostfritt stål (1.4305 / 303); Polyester | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12 |
---|