Ultraljudsgivare
UGR502
UGA01600FOKG/US
Ultraljudsgivare
UGR502
UGA01600FOKG/US
- Mycket stor detekteringsräckvidd
- Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp
- Tydligt synlig lysdiod för indikering av kopplingsstatus och eko
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
Produktegenskaper
Kapsling | gängat utförande |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 55 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 230 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Elektriskt utförande | NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | < 1600; (Flagga: 200 x 200 mm) |
---|---|
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 15; (±2) |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysteres [%] | < 2 |
Tolerans, kopplingspunkt [%] | -2...2 |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Upplösning [mm] | 1 |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 145 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 101 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; epoxyglaskeramik |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - anslutningskontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Responskurva
|
|
---|