Ultraljudsgivare
UGT504
UGB00800O1OG/US
Ultraljudsgivare
UGT504
UGB00800O1OG/US
- Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
- Noggrann lineariserad strömutmatning
- Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
- Tydligt synlig lysdiod för indikering av kopplingsstatus och eko
Produktegenskaper
Avkänningsavstånd [mm] | 60...800; (Flagga: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 230 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Synkroniseringsutgång | nej |
---|---|
Multiplexingång | nej |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60...800; (Flagga: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blindzon [mm] | 60 |
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 15; (±2) |
Max. avvikelse från 90° vinkel givare/object [°] | ± 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [%] | -5...5 |
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | < 1 |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Upplösning [mm] | 2 |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 500; (Analog utgång) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 189 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 111,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; epoxyglaskeramik |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|