Ultraljudsgivare
UGT519
UGA02200F1KG/US
Ultraljudsgivare
UGT519
UGA02200F1KG/US
- Mycket stor detekteringsräckvidd
- Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp
- Tydligt synlig lysdiod för indikering av kopplingsstatus och eko
- Med programmerbar kopplingsutgång och skalbar analog utgång
- Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 200...2200; (Flagga: 200 x 200 mm) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 55 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 200 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal |
Elektriskt utförande | NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Analogutgångens upplösning | < 3 mm |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 200...2200; (Flagga: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blindzon [mm] | 200 |
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 14; (±2) |
Max. avvikelse från 90° vinkel givare/object [°] | ± 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysteres [%] | < 2 |
Tolerans, kopplingspunkt [%] | -2...2 |
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | <3 |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 300; (Analog utgång) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 142 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 102 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; epoxyglaskeramik |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|