Ultraljudsgivare
UGT585
UGQ01200E2KG/US
Ultraljudsgivare
UGT585
UGQ01200E2KG/US
- Robust rektangulärt metallhölje med M18-gänga på sidan
- Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
- Med programmerbar kopplingsutgång och skalbar analog utgång
- Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
- Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 80...1200; (Flagga: 200 x 200 mm) |
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 200 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 3000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 80...1200; (Flagga: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blindzon [mm] | 80 |
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 14; (±2) |
Max. avvikelse från 90° vinkel givare/object [°] | ± 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysteres [%] | < 1 |
Tolerans, kopplingspunkt [%] | -5...5 |
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ≤ 1 |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Upplösning [mm] | 3 |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 450; (Analog utgång) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 190 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 111,2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxyglaskeramik |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|