Ultraljudsgivare
UGT593
UGQ00800EOKG/IO-Link/US
Ultraljudsgivare
UGT593
UGQ00800EOKG/IO-Link/US
- Robust rektangulärt metallhölje med M18-gänga på sidan
- Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
- Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
- Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 60...800; (Flagga: 100 x 100 mm) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 230 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60...800; (Flagga: 100 x 100 mm) |
---|---|
Blindzon [mm] | 60 |
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 15; (±2) |
Max. avvikelse från 90° vinkel givare/object [°] | ± 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysteres [%] | < 1 |
Tolerans, kopplingspunkt [%] | -2...2 |
Repeternoggrannhet IO-Link [%] | < 0,7 |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Upplösning [mm] | 1 |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; andra kopplingspunkt; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; ljus-/mörkerkopplad |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 201 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 98 |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxyglaskeramik |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|