ultraljudsgivare i helmetall
UIT300
UID02500GOKG/IO-Link/US
ultraljudsgivare i helmetall
UIT300
UID02500GOKG/IO-Link/US
- Kontinuerlig nivå och objektdetektering för tuffa miljöer
- Tål aggressiva media
- Lång räckvidd
- Programmerbar kopplingsutgång med IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 250...2500; (Flagga: 400 x 400 mm) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,5 |
Omvandlingsfrekvens [kHz] | 112 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 250...2500; (Flagga: 400 x 400 mm) |
---|---|
Blindzon [mm] | 250 |
Cylindrisk öppningsvinkel [°] | 12; (±2) |
Max. avvikelse från 90° vinkel givare/object [°] | ± 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysteres [%] | < 3 |
Temperaturdrift | ± 5 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Repeternoggrannhet | 1 % |
Upplösning [mm] | 3 |
Hänvisning | De indikerade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 minuter |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; andra kopplingspunkt; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; ljus-/mörkerkopplad |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...65 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 108 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 257,1 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-fönster: TPU; gjutning: PUR |
Åtdragningsmoment [Nm] | 100 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|