Dykrör
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
Dykrör
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
- Effektivt långtidsskydd för temperaturgivaren
- Skydd mot aggressiv media och högt processtryck
- Enkelt byte av temperaturgivaren under drift
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 200 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 172 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 149,6 |
---|---|
Material | rostfritt stål (316 / 1.4401) |
Givaranslutning | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|