Vibrationsgivare med inställningsringar
VKV021
VIBRATION MONITOR
Vibrationsgivare med inställningsringar
VKV021
VIBRATION MONITOR
- Tillförlitlig permanent övervakning av den totala vibrationen enligt DIN ISO 10816
- Kopplingsutgång med justerbar kopplingspunkt och svarsfördröjning
- Enkel kopplingspunktsinställning med två inställningsringar möjliggör optimal avläsning
- Med analog strömutgång för vibrationshastighet
- Tydligt synliga lysdioder för indikering av kopplingsstatus och drift
Produktegenskaper
Mätområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Applikation
Applikation | Vibrationsvakt enligt DIN ISO 10816 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 2 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Antal mätaxlar | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | < ± 3 |
---|---|
Avvikelse linjäritet | 0,25 % |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...60 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | inställningsring |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 | |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 510 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 113,5 |
---|---|
Monteringstyp | M8 x 1,25 |
Material | PBT; PC; FKM; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 15 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja | ||||
Funktionselement |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|