Accelerationsgivare
VSA001
VIBRATION SENSOR
Accelerationsgivare
VSA001
VIBRATION SENSOR
- För tillförlitlig vibrationsdetektering för maskiner och utrustning
- För anslutning till diagnostikelektronik för vibrationsgivare
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass enligt kraven för tuffa industriella miljöer
- Kompakt och robust hölje av rostfritt stål med högt skydd mot mekanisk överbelastning
- Mycket god repeterbarhet och låg linjäritetsavvikelse
Produktegenskaper
Mätområde vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Mätprincip | kapacitiv |
Applikation
Utförande | För anslutning till extern diagnoselektronik VSE |
---|---|
Applikation | vibrationsdetektering |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
Utgångar
Analog strömutgång [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. skenbart motstånd [Ω] | 300 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Mätprincip | kapacitiv |
Känslighet [µA/g] | 142 |
Antal mätaxlar | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Avvikelse linjäritet | 0,2 % |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30...125 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1701 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 50 |
---|---|
Monteringstyp | M8 x 1,25 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 250 m |