Produktegenskaper
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikationsinterface | Ethernet |
Applikation
Utförande | parametrering via PC-mjukvara VES004 |
---|---|
Applikation | kontinuerlig vibrationsövervakning |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 20 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC; (vid användning av IEPE-ingång: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Strömförbrukning [mA] | 200; (24 V) |
Skyddsklass | III |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8; Antal analogingångar: 2; antal dynamiska ingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 10; Antal analogutgångar: 1 |
Ingångar
Totalt antal ingångar | 10 |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 8; (konfigurerbar) |
Ingångskrets för kopplingsingång | HTL |
Antal analogingångar | 2 |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analogingångens upplösning | 12 |
Antal dynamiska ingångar | 4 |
Dynamisk ingång - signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamisk ingång - upplösning [bit] | 16 |
Dynamisk ingång - frequensområde [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamisk ingång - mätefrekvens [kSamples] | 100 |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 10 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 10; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1; (konfigurerbar) |
Analog strömutgång [mA] | 0...22; (0...10 V) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Protokoll | TCP/IP |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 0...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 89 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 460,6 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Monteringstyp | skena; (TH35/EN60715) |
Mått [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Material | PA |
Dataminnen
Historikminne | ja |
---|---|
Buffrat minnesdata | ja |
Minnesdatatyp | ringminne; FIFO |
Realtidsur | ja |
Minnesallokering | intern |
Minnesintervall | min. 1 min |
Minnesstorlek | 881664 inspelningstid |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Combicon: ; Max. kabellängd: 250 m |
---|