Diagnoselektronik för vibrationsgivare
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Diagnoselektronik för vibrationsgivare
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- För tillförlitlig vibrationsövervakning av maskiner och utrustning
- Statusbaserat underhåll tack vare övervakning av obalans, rullningslager- eller växelstatus
- Dynamiska ingångar för samtidig detektering av upp till fyra vibrationssensorer
- Två kopplingsutgångar för förlarm och huvudlarm
- Analoga ingångar för övervakning av ytterligare fysiska mätstorheter
Produktegenskaper
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikationsinterface | Ethernet |
Applikation
Utförande | parametrering via PC-mjukvara VES004 |
---|---|
Applikation | kontinuerlig vibrationsövervakning |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 20 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC; (vid användning av IEPE-ingång: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Strömförbrukning [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Skyddsklass | III |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2; antal dynamiska ingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
Ingångar
Totalt antal ingångar | 6 |
---|---|
Antal analogingångar | 2 |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analogingångens upplösning | 12 |
Antal dynamiska ingångar | 4 |
Dynamisk ingång - signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamisk ingång - upplösning [bit] | 16 |
Dynamisk ingång - frequensområde [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamisk ingång - mätefrekvens [kSamples] | 100 |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1; (konfigurerbar) |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokoll | PROFINET IO |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 0...60 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 92 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 415,2 |
---|---|
Kapsling | plasthölje |
Monteringstyp | skena; (TH35/EN60715) |
Mått [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Material | PA |
Dataminnen
Realtidsur | ja |
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Combicon: |
---|