Accelerationsgivare
VSM102
VIBRATION SENSOR
Accelerationsgivare
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Optimal tillståndsanalys tack vare accelerationsmätning i 2 rörelseaxlar
- För anslutning till VSE diagnostikelektronik
- Universell användning tack vare IEPE-gränssnittet
- Brett mätområde för många olika programscenarier
Produktegenskaper
Mätområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...4500 |
Mätprincip | kapacitiv |
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Biasspänning DC [V] | 13...16 |
---|---|
Driftsström [mA] | 4...10 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...4500 |
Mätprincip | kapacitiv |
Max. tvärkänslighet [%] | 5 |
Antal mätaxlar | 2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätkänslighet | 100 mV/g |
---|---|
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1233 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monteringstyp | M16 x 1,5 | ||||
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |