Accelerationsgivare
VSM104
VIBRATION SENSOR
Accelerationsgivare
VSM104
VIBRATION SENSOR
- För tillförlitlig vibrationsdetektering på maskiner och anläggningar i 3 mätaxlar (x, y och z)
- För anslutning till diagnostikelektronik för vibrationsgivare
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Kompakt och robust hölje av rostfritt stål med högt skydd mot mekanisk överbelastning
- Universell användning tack vare IEPE-gränssnittet
Produktegenskaper
Mätområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Mätprincip | kapacitiv |
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Biasspänning DC [V] | 11...16 |
---|---|
Driftsström [mA] | 4...6 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Mätprincip | kapacitiv |
Max. tvärkänslighet [%] | 5 |
Antal mätaxlar | 3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Mätkänslighet | 100 mV/g |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 529 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monteringstyp | monteringsskruv | ||||
Mått [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Material | kapsling: Rostfritt stål (1.4404 / 444) | ||||
Åtdragningsmoment [Nm] | 3,5 | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, skärmad; Max. kabellängd: 250 m; Skärm (ansluten till höljet); 5 x 0,14 mm² |