Vibrationstransmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
Vibrationstransmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
- Tillförlitlig permanent övervakning av den totala vibrationen enligt DIN ISO 10816
- Dubbelledningsteknologi
- Noggrann linjäriserad analogutgång
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Kompakt och robust hölje för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Mätområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Applikation
Applikation | Vibrationstransmitter enligt ISO 10816 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 1 |
---|
Utgångar
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
---|---|
Max. skenbart motstånd [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Antal mätaxlar | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | < ± 3 |
---|---|
Repeternoggrannhet | < 0,5; (% av slutvärdet) |
Avvikelse linjäritet | 0,25 % |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30...125 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 868 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 123,5 |
---|---|
Monteringstyp | Stoppskruv |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|