Vibrationsgivare
VVB010
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Vibrationsgivare
VVB010
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Statusbaserat underhåll tack vare övervakning av obalans, rullningslager- eller växelstatus
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass enligt kraven för tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig och permanent övervakning av karakteristiska värden inklusive rådatainsamling
- Integrering i Industriella Ethernetsystem utan styrskåp och komplicerad kabeldragning
- Asynkron överföring av rådata (BLOB) och integrerad räknare för drifttimmar
Produktegenskaper
Frekvensområde [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Mätprincip | kapacitiv |
Mätområde vibration [mm/s] | 0...45 |
---|
Mätområde vibration |
|
---|
Applikation
Applikation | stora maskiner, utförande > 300 kW, hastighet > 600 rpm |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Hänvisning till setpoint SP |
|
|
---|---|---|
Frekvensområde [Hz] | 2...10000 | |
Mätprincip | kapacitiv | |
Antal mätaxlar | 1 |
Mätområde vibration [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [mm/s] | 0,2...45 |
Frånslagspunkt rP [mm/s] | 0...44,8 |
I steg om [mm/s] | 0,2 |
Mätområde vibration |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
I steg om |
|
Mätområde vibration | 1...50 |
---|---|
Kopplingspunkt SP | 2...50 |
Frånslagspunkt rP | 1...49 |
I steg om | 1 |
Mätområde [°C] | -30...80 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,1 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -28...80 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -30...78 |
I steg om [°C] | 2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Noggrannhet [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Avvikelse linjäritet | 2 % |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Mjukvara |
---|---|
Diagnostiska funktioner | självtest |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Analoga processdata | 10 | ||||||
Binära processdata | 2 | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | filter för v-RMS, a-RMS, a-Peak; Hysteres; fönster; Kopplingspunkt; kopplingslogik | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 299 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 116 |
---|---|
Monteringstyp | Stoppskruv |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 20 m |