Säkerhetslina nödstoppsbrytare
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
Säkerhetslina nödstoppsbrytare
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
- Tillförlitligt skydd av omfattande riskfyllda områden
- För användning på transportband
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel inställning av linspänningen
- Integrering i AS-i-nätverk
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 500 |
Utgångar
Elektriskt utförande | snabbkontakt; max. kopplingsspänning: 240 V; kopplingskapacitet: 720 VA; termisk ström: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgångsfunktion |
|
||||
Minsta lastström [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Kontaktbelastning | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv last) | ||||
Kortslutningsskyddad | nej |
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
Vikt [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Material | kapsling: pressgjuten aluminium gul; brytkontakt: silverpläterad | ||
Information om livslängd |
|
||
Monteringsriktning | någon | ||
Rep längd | 125 m; (per sida) | ||
Manövreringskraft [N] | < 125; (spänningskraft: 130 N) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | 10 A; snabbverkande |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm² |
---|