- Produkter
- ZB0864
Ethernet kamera för mobila arbetsmaskiner
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Ethernet kamera för mobila arbetsmaskiner
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Produktegenskaper
Öppningsvinkel [°] | 180 x 130 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...30 DC |
---|---|
Effektförbrukning [W] | 2 |
Överspänningsskydd | ja; (upp till 80 VDC) |
Bildsensor | hög upplösning 1/3 " CMOS rullande slutare, 1280H x 960V |
Utgångar
Videoutgång | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Område
Öppningsvinkel [°] | 180 x 130 |
---|
Gränssnitt
Antal Ethernet Interfaces | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokoll | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Hänvisning till protokolletol |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 40...125 | ||
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K | ||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Saltsprayprov |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 328,65 |
---|---|
Min. böjradie [mm] | 50; (kabel) |
Material | kapsling: Aluminium svart eloxerad; Optik: flytglas kemiskt härdad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |