Produktegenskaper
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Mätområde [l/min] | 0...50 |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll | |||||||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning | |||||||
Mätparametrar | flöde; temperatur; tryck; totalisator | |||||||
Reglering | manuell | |||||||
Media | vatten; glykollösning | |||||||
Medietemperatur [°C] | -10...80 | |||||||
Tryckhållfasthet [bar] | 10 | |||||||
Komponenter |
|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | 0...10 |
---|
Mätområde [l/min] | 0...50 |
---|
Mätområde [°C] | -10...80 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 65; (Givare) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 7781,2 |
---|---|
Monteringstyp | monteringsfäste med skyddskåpa |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; kanonmetall (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloxerad; PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramik |
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 3 x M12; Kontakter: guldpläterad |