Konbtrollpanel för kylvatten
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Konbtrollpanel för kylvatten
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- För användning i robotsvetssystem i fordonsindustrin
- Tillförlitlig detektering av tappade spetsar, läckande rör och läckage i kylsystemet
- Med flödesmätare för att detektera mängden kylvatten
- Tryckgivare för att upptäcka ett plötsligt tryckfall
- Med kylvattensugenhet om ett fel inträffar
Produktegenskaper
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Processanslutning | gängad anslutning R 1/2 |
---|
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll; Kylvattenavskiljning | |||||||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning | |||||||
Mätparametrar | flöde; temperatur; tryck; totalisator | |||||||
Reglering | manuell | |||||||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning | |||||||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | |||||||
Tryckhållfasthet [bar] | 10 | |||||||
Volym-expansionscylinder [ml] | 99,75 | |||||||
Komponenter |
|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | 0...10 |
---|
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mätområde [°C] | -20...80 |
---|
Reaktionstider
Risktid (felreaktionstid) [ms] | 500 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; (Givare) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 8702,8 |
---|---|
Monteringstyp | med montageplatta |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kanonmetall (2.1096.01) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Processanslutning | M22 x 1,5 |
---|
Processanslutning | gängad anslutning R 1/2 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 4 x M12; Kontakter: guldpläterad |