Produktegenskaper
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll | |||||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning | |||||
Mätparametrar | flöde; temperatur; tryck; totalisator | |||||
Reglering | manuell | |||||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning | |||||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | |||||
Tryckhållfasthet [bar] | 10 | |||||
Komponenter |
|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; Impulsutgång; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | -1...10 |
---|
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mätområde [°C] | -20...80 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; (Givare) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 3388,5 |
---|---|
Monteringstyp | Hållare |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kanonmetall (2.1096.01) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramik |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 3 x M12; Kontakter: guldpläterad |