• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Ställdon, flaggor, magneter och taggar
  4. Indikeringspuck
  5. ZZ0566

Tillbehör för ventilsvarssystem - indikeringspuckar

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Tillbehör för ventilsvarssystem - indikeringspuckar

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Applikation
Utförande för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler, för mekaniska gränssnitt enligt VDI/VDE 3845
Komponenter
Puckar för ventilställdon, E12517
Distansplatta för indikeringspuckar, E12526
Mekaniska data
Vikt [g] 76,5
Puck diameter [mm] 53
Hålavstånd [mm] 80
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] 20
Anmärkning
Anmärkning
För ytterligare information, se bruksanvisningen.